Kábelátvezető - CES-STPG-GY-4X3 - 0801710

Kábelátvezető, vezetékek száma: 4, hossz: 29,5 mm, szélesség: 19,5 mm, magasság: 17 mm, vezeték külső átmérője: 4x 2 mm ... 3 mm , szín: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Hasított kábelátvezető

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0801710
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BF7CCX -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 681 (C_2_2019)
GTIN 4046356675116
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 7,940 g
Vámtarifaszám 85472000
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás