Kábelátvezető - CES-LTPG-GY-26 - 0801699

Nagyméretű, hasított kábel átvezetők 25...26 mm átmérőjű vezetékekhez, anyaguk SEBS

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Hasított kábelátvezető
Hasított átvezetők 25 mm ... 26 mm átmérőjű előszerelt kábelek és vezetékek befogadására, a CES tömítőkeretekben használhatók. Szerelt állapotban az átvezetőkre a DIN EN 50262 szerinti egyidejű húzó tehermentesítés jellemző.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0801699
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 688 (C-2-2017)
GTIN 4046356675024
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,025 kg
Vámtarifaszám 85472000
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás