Kábelátvezető - CES-LTPG-GY-23 - 0801696

Nagyméretű, hasított kábel átvezetők 22...23 mm átmérőjű vezetékekhez, anyaguk SEBS

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Hasított kábelátvezető
Hasított átvezetők 22 mm ...223 mm átmérőjű előszerelt kábelek és vezetékek befogadására, a CES tömítőkeretekben használhatók.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0801696
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BF7CCX -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 680 (C_2_2019)
GTIN 4046356674997
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 27,010 g
Vámtarifaszám 85472000
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás