Kábelátvezető - CES-LRG-BK-28 - 0801646

Nagyméretű, hasított kábel átvezetők 27...28 mm átmérőjű vezetékekhez, anyaguk NBR

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Hasított kábelátvezető
Hasított átvezetők 27 mm ... 28 mm átmérőjű előszerelt kábelek és vezetékek befogadására, a CES tömítőkeretekben használhatók.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0801646
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BF7CCX -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 678 (C_2_2019)
GTIN 4046356674386
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 24,770 g
Vámtarifaszám 40169997
Származási ország TW (Tajvan)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés