Kábelátvezető - CES-SRG-BK-6 - 0801628

Kábelátvezető, vezetékek száma: 1, hossz: 29,5 mm, szélesség: 19,5 mm, magasság: 17 mm, vezeték külső átmérője: 1x 5 mm ... 6 mm , szín: fekete

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Hasított kábelátvezető

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0801628
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BF7CCX -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 678 (C_2_2019)
GTIN 4046356674652
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 8,730 g
Vámtarifaszám 40169997
Származási ország TW (Tajvan)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés