Figyelmeztető tábla készlet - WS/BK-SET - 0801607

figyelmeztető tábla készlet, tetszőleges számú kapocs kapocsléc-fedeléhez, az alábbi elemekkel: 1 m perforált műanyag szalag (szélessége: 41 mm, anyagvastagság: 0,8 mm), 18 felragazstható WS-2K figyelmeztető tábla és 26 műanyag csavar

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0801607
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4017918006587
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,053 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás