Vezetékjelölő - UCT-WMT (18X4) VT CUS - 0801545

Vezetékjelölő, megrendelhető: laponként, ibolyakék, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: betolható, kábelátmérő-tartomány: 0,6 ... 22 mm, szövegmező mérete: 18 x 4 mm, Az egyes lapok száma: 40

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0801545
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG8128 -
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 183 (C_5_2013)
GTIN 4046356682886
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 10,900 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás