Vezetékjelölő - UCT-WMT (10X4) YE CUS - 0801516

Vezetékjelölő, megrendelhető: laponként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: betolható, kábelátmérő-tartomány: 0,6 - 7 mm, szövegmező mérete: 10 x 4 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0801516
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 182 (C-5-2013)
GTIN 4046356682626
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,011 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás