Bepattintható címke - UCT-EM (12X7) - 0801501

Bepattintható címke, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, szerelési mód: jelölőtartóba pattintható, szövegmező mérete: 12 x 7 mm, Az egyes lapok száma: 30

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0801501
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2418 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 308 (C_3_2019)
GTIN 4046356673488
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 10,900 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás