Vezetékjelölő - UCT-WMT (30X4) GN - 0801426

Vezetékjelölő, Szőnyeg, zöld, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK NEO, TOPMARK lézer, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, szerelési mód: betolható, kábelátmérő-tartomány: 1,5 ... 14 mm, szövegmező mérete: 30 x 4 mm, Az egyes lapok száma: 30

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0801426
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2218 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 215 (C_3_2017)
GTIN 4046356677028
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 11,700 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés