Kapcsolódoboz ajtóval - CA 2 ST SH 200X300X80 - 0801275

Az ábrán egy változat látható

Kapcsolódoboz ajtóval, anyag: Acéllemez, világosszürke RAL 7035, 200 mm x 300 mm x 80 mm, reteszelés típusa: Ajtó cserélhető zsanérral, szállítási terjedelem - ATD: Szerelőlap, Szerelőlap

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0801275
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356722476
Vámtarifaszám 85489090