Kapcsolódoboz ajtóval - CA 2 ST SH 150X300X80 - 0801271

Az ábrán egy változat látható

Kapcsolódoboz ajtóval, anyag: Acéllemez, világosszürke RAL 7035, 150 mm x 300 mm x 80 mm, reteszelés típusa: Ajtó cserélhető zsanérral, szállítási terjedelem - ATD: Szerelőlap, Szerelőlap

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0801271
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356721837
Vámtarifaszám 85489090

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás