Kapcsolódoboz fedéllel - EN 2 ST SH 400X300X120 - 0801239

Az ábrán egy változat látható

Kapcsolódoboz fedéllel, Anyag: Acéllemez, világosszürke RAL 7035, 400 mm x 300 mm x 120 mm, Reteszelés típusa: csavarozott fedél

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0801239
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356722377
Vámtarifaszám 85489090

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás