Zsugorcső - WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL YE - 0801012

Zsugorcső, tekercs, sárga, feliratozás nélkül, zsugorodási arány 2:1, feliratozható: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforált, szerelési mód: feltolás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A WMS ... zsugorcsövek a vezetékek és kábelek tartós és elveszítésbiztos jelölését biztosítják
  • Az anyag optimális kihasználása érdekében a csöveket előre konfekcionáljuk
  • A csövek a zsugorítást követően is hajlékonyak maradnak
  • A jelölendő vezetőt egyszerűen át kell fűzni a csövön, majd a cső zsugorítása rögzíti azt
  • A zsugorcsövek a vezetők kiegészítő elektromos szigetelését és mechanikai védelmét biztosítják
  • Csövenként max. négy jelölő van egymástól elválasztva perforációval

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0801012
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG2216 -
Katalógus oldalszáma Oldal 228 (C_3_2017)
GTIN 4055626044316
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 702,800 g
Vámtarifaszám 39173200
Származási ország DK (Dánia)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás