Kapcsolódoboz fedéllel - EN 1 ST PC 120X160X140 - 0800813

Az ábrán egy változat látható

Kapcsolódoboz fedéllel, anyag: Polikarbonát, világosszürke RAL 7035, 120 mm x 160 mm x 140 mm, reteszelés típusa: csavarozott fedél, szállítási terjedelem - ATD: Fedéltömítés, Fedéltömítés

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800813
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356721196
Vámtarifaszám 85489090

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás