Zsugorcső - WMS 2,4 (30X4)R YE CUS - 0800765

Zsugorcső, Tekercs, sárga: a felhasználó definiálja, perforált, szerelési mód: rátolás, kábelátmérő-tartomány: 0,8 ... 2,4 mm, szövegmező mérete: 30 x 4 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800765
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG8126 -
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 203 (C_5_2013)
GTIN 4046356628969
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,642 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés