Jelölőlapok, lapos - ZBFM 8/WH:UNBEDRUCKT - 0800734

Jelölőlapok, lapos, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 8,2 mm, szövegmező mérete: 5 x 8 mm, Az egyes lapok száma: 50

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800734
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2113 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 403 (CL_2005)
GTIN 4017918145156
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 5,270 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés