Zsugorcső - WMS 6,4 (EX10)R YE CUS - 0800716

Zsugorcső, Tekercs, sárga: a felhasználó definiálja, perforált, szerelési mód: feltolható, kábelátmérő-tartomány: 2,1 - 6,4 mm, szövegmező mérete: max. 30 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyedüli címkék max. 30 mm hosszal rendelhetők
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800716
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 207 (C-5-2013)
GTIN 4046356628532
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás