Szövet címke - EMLC (51X25)R YE - 0800558

Szövet címke, Tekercs, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 51 x 25 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Halogénmentes anyag
  • Szőtt fólia nagyon kicsiny visszatérítő erővel
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes EMLC ... jelölőt
  • Egy - két éves kültéri tartósság -50 °C és 150 °C közötti hőmérséklettartományban
  • Lehetővé teszi a jelölőcímkék élekre és lekerekítésekre történő felragasztását

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800558
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 337 (C-3-2017)
GTIN 4046356606936
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,350 kg
Vámtarifaszám 39269092
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás