Szövet címke - EMLC (38X17)R YE - 0800557

Szövet címke, Tekercs, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 38 x 17 mm, Az egyes lapok száma: 1000

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az EMLC jelölőcímke anyaga szőtt fólia, nagyon kicsiny visszatérítő erővel
  • Lehetővé teszi a jelölőcímkék élekre és lekerekítésekre történő felragasztását
  • A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak. A feliratozás durva ipari körülmények között is használható.
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes EMLC ... jelölőt

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800557
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG2411 -
Katalógus oldalszáma Oldal 333 (C_3_2019)
GTIN 4046356606929
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 261,000 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás