Vezetékjelölő hüvely - PMH 2:GROSSBUCHSTABEN - 0800514

Az ábrán egy nagybetűkből, szimbólumokból és számokból álló kombináció látható a PMH -0, -2 és -4 változatokban

Vezetékjelölő hüvely, sárga, hosszában: Betűk, szerelési mód: felfűzhető, kábelátmérő-tartomány: 3 ... 6 mm, szövegmező mérete: 4,2 x 2,6 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800514
Csomagolási egység 100 db
Értékesítési kulcs BG222B -
Minimális rendelési mennyiség 100 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 471 (CL_2007)
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 295,000 mg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország CZ (Cseh Köztársaság)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás