Kábeljelölő címke - US-WML 6 (13X13) - 0800472

Kábeljelölő címke, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, szerelési mód: ragasztható, kábelkeresztmetszet: ≤ 6 mm, szövegmező mérete: 13 x 13 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Termotranszfer nyomtatással előállított, kiváló minőségű feliratozási kép
  • A kábeljelölő címkék nem kenődnek el, ezért a kábel utólag is áthúzható például a kábelcsatornán
  • Gyors és egyszerű kezelés
  • Oldószereknek ellenálló
  • A feliratok átlátszó védőfóliával bevonva tartósan megvédhetők a szennyeződéstől és kopástól
  • Az US-WML ... kábeljelölő címék feliratozómezőből és átlátszó védőfóliából állnak

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800472
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 223 (C-3-2017)
GTIN 4046356607049
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,006 kg
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás