Jelölőcímke - US-EML (104X140) YE - 0800467

Jelölőcímke, Kártya, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Szerelési mód: ragasztható, Szövegmező mérete: 140 x 140 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az egységes lapok formájában kapható jelölők egyszerű, gyors és költséghatékony módon feliratozhatók a THERMOMARK CARD segítségével
  • Az US-EML ... és US-EMLC ... UniSheet feliratozó termékcsaládok a kapcsolószekrény- és berendezésgyártásban használt üzemi eszközök jelölésére kínálnak jelölőket
  • Az UC-EMLC ... jelölőcímkék roncsolódásmentesen leválaszthatók, majd ismételten felragaszthatók
  • A kiváló minőségű festékszalagokkal kombinálva ipari környezetekben is tartós feliratozásra nyílik lehetőség
  • Az előperforált jelölők és jelölőcímkék könnyen leválaszthatók és egyszerűen felszerelhetők
  • Az US-EML ... anyag szerepel az UL-listán
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
  • A kicsiny visszatérítő erők az egyenetlen felületekre és élekre való ragasztást is lehetővé teszik

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800467
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 326 (C-3-2017)
GTIN 4046356606998
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,005 kg
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás