Jelölőcímke - US-EML (104X140) - 0800465

Jelölőcímke, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Szerelési mód: ragasztható, Szövegmező mérete: 104 x 140 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az egységes lapok formájában kapható jelölők egyszerű, gyors és költséghatékony módon feliratozhatók a THERMOMARK CARD segítségével
  • Az US-EML ... és US-EMLC ... UniSheet feliratozó termékcsaládok a kapcsolószekrény- és berendezésgyártásban használt üzemi eszközök jelölésére kínálnak jelölőket
  • A kiváló minőségű festékszalagokkal kombinálva ipari környezetekben is tartós feliratozásra nyílik lehetőség
  • Az előperforált jelölők és jelölőcímkék könnyen leválaszthatók és egyszerűen felszerelhetők
  • Az UC-EMLC ... jelölőcímkék roncsolódásmentesen leválaszthatók, majd ismételten felragaszthatók
  • Az US-EML ... anyag szerepel az UL-listán
  • A kicsiny visszatérítő erők az egyenetlen felületekre és élekre való ragasztást is lehetővé teszik
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800465
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 326 (C-3-2017)
GTIN 4046356606974
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,006 kg
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás