Jelölőcímke - US-EML (20X8) - 0800458

Jelölőcímke, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 20 mm x 8 mm, Az egyes lapok száma: 64

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az US-EML ... és US-EMLC ... UniSheet feliratozó termékcsaládok a kapcsolószekrény- és berendezésgyártásban használt üzemi eszközök jelölésére kínálnak jelölőket
  • Az egységes lapok formájában kapható jelölők egyszerű, gyors és költséghatékony módon feliratozhatók a THERMOMARK CARD segítségével
  • Az UC-EMLC ... jelölőcímkék roncsolódásmentesen leválaszthatók, majd ismételten felragaszthatók
  • Az előperforált jelölők és jelölőcímkék könnyen leválaszthatók és egyszerűen felszerelhetők
  • A kiváló minőségű festékszalagokkal kombinálva ipari környezetekben is tartós feliratozásra nyílik lehetőség
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
  • A kicsiny visszatérítő erők az egyenetlen felületekre és élekre való ragasztást is lehetővé teszik

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800458
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2419 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 326 (C_3_2017)
GTIN 4046356606325
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 4,860 g
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás