Zsugorcső - WMS 38,1 (60X60)R YE - 0800406

Zsugorcső, Tekercs, sárga, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: felirat nélkül, perforált, szerelési mód: feltolható, kábelátmérő-tartomány: 12,7 ... 38,1 mm, szövegmező mérete: 60 x 60 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A jelölendő vezetőt egyszerűen át kell fűzni a csövön, majd a cső zsugorítása rögzíti azt
  • A csövek a zsugorítást követően is hajlékonyak maradnak
  • Az anyag optimális kihasználása érdekében a csöveket előre konfekcionáljuk
  • A WMS ... zsugorcsövek a vezetékek és kábelek tartós és elveszítésbiztos jelölését biztosítják
  • A zsugorcsövek a vezetők kiegészítő elektromos szigetelését és mechanikai védelmét biztosítják
  • Csövenként max. négy jelölő van egymástól elválasztva perforációval
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800406
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 232 (C-3-2017)
GTIN 4046356626736
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,160 kg
Vámtarifaszám 39173200
Származási ország US (Egyesült Államok)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás