Zsugorcső - WMS 3,2 (60X5)RL - 0800384

Zsugorcső, Tekercs, fehér, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: felirat nélkül, perforált, szerelési mód: rátolás, kábelátmérő-tartomány: 1 ... 3,2 mm, szövegmező mérete: 60 x 5 mm, Az egyes lapok száma: 1000

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • Az anyag optimális kihasználása érdekében a csöveket előre konfekcionáljuk
  • A jelölendő vezetőt egyszerűen át kell fűzni a csövön, majd a cső zsugorítása rögzíti azt
  • A csövek a zsugorítást követően is hajlékonyak maradnak
  • A zsugorcsövek a vezetők kiegészítő elektromos szigetelését és mechanikai védelmét biztosítják
  • Csövenként max. négy jelölő van egymástól elválasztva perforációval

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800384
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG2216 -
Katalógus oldalszáma Oldal 225 (C_3_2019)
GTIN 4046356626514
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 501,500 g
Vámtarifaszám 39173200
Származási ország US (Egyesült Államok)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés