Érintésvédelem - EMLPR (26,5X26,5) - 0800361

Érintésvédelem, Ív, átlátszó, felirat nélkül, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 26,5 x 26,5 mm, Az egyes lapok száma: 30

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Nagy mechanikai és vegyi terhelhetőség
  • Tartós kültéri használatra is alkalmas
  • A feliratozott CARRIER ... jelölések védelme céljából felragasztható vagy felpattintható
  • Nagyon vastag, de hajlékony és átlátszó érintésvédelem

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800361
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2414 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 353 (C_3_2019)
GTIN 4046356612517
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 11,600 g
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés