Érintésvédelem - EMLPR (26,5X17,5) - 0800360

Érintésvédelem, Ív, átlátszó, felirat nélkül, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 26,5 x 17,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Nagy mechanikai és vegyi terhelhetőség
  • Tartós kültéri használatra is alkalmas
  • A feliratozott CARRIER ... jelölések védelme céljából felragasztható vagy felpattintható
  • Nagyon vastag, de hajlékony és átlátszó érintésvédelem

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800360
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 355 (C-3-2017)
GTIN 4046356612500
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,011 kg
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás