Érintésvédelem - EMLPR (30X40) - 0800359

Érintésvédelem, Ív, átlátszó, felirat nélkül, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 30 x 40 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Nagy mechanikai és vegyi terhelhetőség
  • Tartós kültéri használatra is alkalmas
  • Halogénmentes PU anyagú, rendkívül vastag, de hajlékony és átlátszó címke
  • A jelölések védelme céljából feliratozott jelölőcímkékre vagy jelölőkre ragasztható

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800359
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 355 (C-3-2017)
GTIN 4046356612494
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,009 kg
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás