Biztonsági címke speciális ragasztóval - EMLS (76X51)R SR - 0800350

Biztonsági címke speciális ragasztóval, Tekercs, ezüst, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 76 x 51 mm, Az egyes lapok száma: 250

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az EMLS manipuláció ellen védett jelölőcímke, pl. típustáblaként vagy pecsételő címkeként használható
  • A leválasztáskor a fémezett réteg egy része leválik. A címkén és a felületen hátrahagy egy háromszögű mintát. A biztonsági funkció 80 °C-ig garantált
  • A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak. A feliratozás durva ipari körülmények között is használható.
  • Az EMLS ... anyagok szerepelnek az UL-listán
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes EMLS ... jelölőt

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800350
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG2411 -
Katalógus oldalszáma Oldal 339 (C_3_2019)
GTIN 4046356580397
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 319,300 g
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés