Jelölőcímke magas hőmérséklethez - EML-HT (50X10)R - 0800338

Jelölőcímke magas hőmérséklethez, termotranszfer nyomtatóhoz, 60 másodpercen keresztül 300 °C-ig hőálló

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az EML-HT jelölőcímke akrilátfóliából készül, ami rendkívül hőálló. Alkalmazható NYÁK-lapok jelölésére, valamint minden ipari forrasztási eljáráshoz.
  • A -40 °C és 180 °C közötti hőmérséklettartományban tartósan, 300 °C-on 60 másodpercig használható
  • A THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT színes festékszalagot használva a felirat jól ellenáll a magas hőmérsékletnek és a vegyszereknek
  • Az EML-HT ... anyagok szerepelnek az UL-listán
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes EML-HT ... jelölőt

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800338
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG2411 -
Katalógus oldalszáma Oldal 335 (C_3_2019)
GTIN 4046356579643
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 245,100 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés