Zsugorcső - WMS 25,4 (EX40)RL - 0800327

Zsugorcső, Tekercs, fehér, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: felirat nélkül, nem perforált, szerelési mód: rátolás, kábelátmérő-tartomány: 8,5 ... 25,4 mm, szövegmező mérete: 40 x 60000 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A jelölők végtelen tekercsekben állnak rendelkezésre és a THERMOMARK W2 nyomtatóval kétoldalasan feliratozhatók
  • A készülék a zsugorcsöveket a nyomtatási folyamatban automatikusan perforálja vagy a kívánt hosszra vágja
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • Az egyes jelölők 1 m-ig bármilyen kívánt hosszra vághatók

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800327
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG2216 -
Katalógus oldalszáma Oldal 226 (C_3_2019)
GTIN 4046356625968
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 33,330 g
Vámtarifaszám 39173200
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés