Zsugorcső - WMS 19,1 (EX30)R - 0800295

Zsugorcső, Tekercs, fehér, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: felirat nélkül, nem perforált, szerelési mód: feltolható, kábelátmérő-tartomány: 6,4 ... 19,1 mm, szövegmező mérete: 30 x 20000 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A jelölők végtelen tekercsekben állnak rendelkezésre és a THERMOMARK W2 nyomtatóval kétoldalasan feliratozhatók
  • A készülék a zsugorcsöveket a nyomtatási folyamatban automatikusan perforálja vagy a kívánt hosszra vágja
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • Az egyes jelölők 1 m-ig bármilyen kívánt hosszra vághatók

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800295
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 234 (C-3-2017)
GTIN 4046356625852
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,549 kg
Vámtarifaszám 39173200
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás