Jelölőcsík - ZBFM 6/WH,LGS:1-100 - 0800284

Jelölőcsík, Szőnyeg, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 1 ... 100, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 6,2 mm, szövegmező mérete: 5 x 5,5 mm, Az egyes lapok száma: 100

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800284
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2123 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
GTIN 4017918005887
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 5,510 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés