Jelölőcsík - ZBFM 4/WH,LGS:1-100 - 0800268

Az ábrán a ZBM és ZBFM változatok szerepelnek

Jelölőcsík, Szőnyeg, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 1 ... 100, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, szövegmező mérete: 4,2 x 5,2 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800268
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
GTIN 4017918005863
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,003 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás