Jelölőív - SK U YE:UNGESTANZT - 0800132

Jelölőív, Din A4, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Irodai nyomtatórendszerek, szerelési mód: ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 210 mm, szövegmező mérete: 296 x 210 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A nem perforált SKU ... ívek a jelölőcímkék egyedi kialakítására szolgálnak
  • Ezeket a jelölőcímkéket kifejezetten a lézernyomtatókhoz történő használatra fejlesztettük ki
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes BMKL ... jelölőt
  • A kereskedelemben kapható összes lézernyomtatóval nyomtatható

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800132
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 346 (C-3-2017)
GTIN 4017918005740
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,016 kg
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás