Kábeljelölő címke - WML 12 (25X19)R - 0800076

Kábeljelölő címke, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, szerelési mód: ragasztható, kábelkeresztmetszet: ≤ 12 mm, szövegmező mérete: 25 x 19 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Termotranszfer nyomtatással előállított, kiváló minőségű feliratozási kép
  • A kábeljelölő címkék nem kenődnek el, ezért a kábel utólag is áthúzható például a kábelcsatornán
  • Oldószereknek ellenálló
  • Gyors és egyszerű kezelés
  • A feliratok átlátszó védőfóliával bevonva tartósan megvédhetők a szennyeződéstől és kopástól
  • A kábeljelölő címkék feliratozómezőből és átlátszó védőfóliából állnak

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800076
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 225 (C-3-2017)
GTIN 4046356562096
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,435 kg
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás