Betolható címke - EMT (103X23)R - 0800040

Betolható címke, Siemens S7-300 vezérlők jelölésére, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, szerelési mód: jelölőtartóba pattintható, szövegmező mérete: 103 x 23 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A Phoenix Contact összes termotranszfer nyomtatójával nyomtatható
  • Behelyezhető vezetékjelölő jelölőhüvelyekhez
  • Különleges alakjuknak köszönhetően a behelyezhető lapok behelyezésük után megbízhatóan a hüvelyben maradnak
  • Behelyezhető lapok különböző jelölőhüvelyek feliratozására
  • A Phoenix Contact összes termotranszfer nyomtatójával nyomtatható
  • Pontos grafikai megjelenés
  • Más gyártók vezérléseinek és moduljainak jelölésére megfelelő EMT ... behelyezhető csíkok állnak rendelkezésre különböző méretben

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800040
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 345 (C-3-2017)
GTIN 4046356545402
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,524 kg
Vámtarifaszám 39269092
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás