Jelölőcsík - ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0800035

Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: 2 ... 20, 22 ... 40 stb., páros számok max. 82 ...100-ig, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szövegmező mérete: 5,15 x 10,5 mm, Az egyes lapok száma: 10

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800035
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2122 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 117 (C_3_2019)
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,120 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés