Jelölőcsík - ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0800019

Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: páratlan számok, 1-19, 21-39 stb. 81-99-ig, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szövegmező mérete: 5,15 x 10,5 mm, Az egyes lapok száma: 10

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0800019
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2122 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 117 (C_3_2019)
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,120 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés