Leválasztó kapocs - OTTA 6-T-P/P - 0790462

Az ábrán az OTTA 6-T változat szerepel

Leválasztó kapocs, bontócsúszkával és vizsgálóaljzat-csavarokkal, vizsgálódugaszok befogadására, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 36 A, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, hossz: 69 mm, szélesség: 11 mm, szín: szürke, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, névleges feszültség: 800 V

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0790462
Csomagolási egység 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 537 (C-1-2017)
GTIN 4017918005573
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,029 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország IN (India)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás