Csapos csatlakozókapocs - OTTA 6 - 0790433

Csapos csatlakozókapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 41 A, csatlakozási mód: Csapos csatlakozó, csatlakozások száma: 2, szélesség: 11 mm, szín: szürke, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0790433
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE4513 -
Katalógus oldalszáma Oldal 564 (C_1_2019)
GTIN 4017918005542
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 22,329 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország IN (India)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés