Átvezetőkapocs - DFK-WW(1 X1) - 0735032

Az ábrán egy 6 pólusú változat látható

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Wire-Wrap® csatlakozás, pólusszám: 1, terhelőáram: 10 A, keresztmetszet: 0,2 mm² - 4 mm², vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 90 °, szélesség: 5,9 mm, szín: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0735032
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs AABBDA -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 363 (CL_2005)
GTIN 4017918005405
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 5,570 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország BG (Bulgária)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés