Átvezető sorkapocs - UK 6 N YE - 0719249

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 41 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, csatlakozások száma: 2, pólusszám: 1, keresztmetszet: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szélesség: 8,2 mm, szín: sárga, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0719249
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4017918955069
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,013 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás