Átvezető sorkapocs - UK 3 N OG - 0719113

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm², keresztmetszet: 0,2 mm² - 4 mm², szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: narancssárga

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0719113
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1211 -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4017918591472
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 7,074 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés