Átvezető sorkapocs - UK 2,5 N GN - 0719087

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 24 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, csatlakozások száma: 2, keresztmetszet: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szélesség: 5,2 mm, szín: zöld, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az NS 35 és NS 32 kalapsíneken használható univerzális lábazat
  • Az UK univerzális csavaros kapcsok sorozata tipikus tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek elengedhetetlenek a gyakorlatias alkalmazáshoz
  • Potenciálelosztás választhatóan fix átkötőhidakkal a kapocsközépen vagy behelyezhető átkötőhidakkal a befogótérben
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0719087
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1211 -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4017918599447
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 5,927 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés