Átvezető sorkapocs - UK 1,5 N OG - 0719016

Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, csatlakozások száma: 2, keresztmetszet: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, szélesség: 4,2 mm, szín: narancssárga, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0719016
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1211 -
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4017918591410
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 5,770 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés