Átvezetőkapocs - HDFK 50I NZ.A5E00913046 - 0717843

Az ábrán a termék 1 pólusú változata látható

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, pólusszám: 3, terhelőáram: 150 A, keresztmetszet: 16 mm² - 50 mm², vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: 0 °, szín: szürke

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Belső rész, áramátvezető nélkül

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
  • Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0717843
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs AABHDA -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
GTIN 4046356153218
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 133,906 g
Vámtarifaszám 85369010