Készülékház - HDFKV 16-VP SLS - 0717791

Az ábrán egy 7 pólusú változat látható

Átvezetőkapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Kábelsarus csatlakozás, pólusszám: 1, terhelőáram: 76 A, keresztmetszet: 0,5 mm² - 25 mm², vezeték csatlakoztatási iránya a dugaszolási irányhoz képest: -90 °, szín: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
  • Az automatikus falvastagság-kiegyenlítés univerzális alkalmazást tesz lehetővé
  • Megbízható tömítés még az alacsony viszkozitású kiöntőmasszáknál is
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0717791
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356147132
Vámtarifaszám 85369010

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések


HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

További információk

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés